??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFT60 - 拆卸式铰链·平型·限定角度拔插型·圆孔型
明细表
HFT60-64
代码
HFT60
类型
限定角度拔插型,圆孔型
性价比
精密型
拔插方向
通用
材质
SUS304
表面处理
镜面抛光
规格
64 mm
负载
8 kg
参考重量
0.04 kg/pcs
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型