??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HFSPURE - Profilés en aluminium plat, épaulement, type B
Nomenclature
HFSPURE5-8516-50
Référence pièce
Type sélectionnable
Profilé
Matériau
EN AC-51400-T5 équivalent
Traitement de surface
Anodisé clair
Incrément de 1 mm sur la longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Incrément de 1 mm sur la longueur
mm
cm
inch
ft
Trous dans des positions spécifiées
Sélection de la taille du trou
Nombre de trous dans la direction horizontale
Première distance XA à partir de l'ext. gauche
mm
Deuxième distance LB à partir de l'ext. gauche
mm
Troisième distance LC à partir de l'ext. gauche
mm
Quatrième distance LD à partir de l'ext. gauche
mm
Cinquième distance LE à partir de l'ext. gauche
mm
Masse
kg/m
Section
mm2
Moment d'inertie géométrique lx
mm4
Moment d'inertie géométrique ly
mm4
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés