??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HFSP8-8040, GFSP8-8040 - Serie HFS8 -Aluminiumprofil mit geschliffener Oberfläche
Stückliste
HFSP8-8040-100
Teile-nummer
Ausführung und Profilauswahl
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
L 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
Rahmenserie
T
39 mm
A
80 mm
Gewindebohrung
M
0
Tiefe links
0 mm
Tiefe rechts
0 mm
Angegebene Lage Schlüssel Zugangsöffnung Optionen (vertikal)
D
N/A
Anzahl der Bohrungen (Vertikal)
AV 0.5mm-Schritte
mm
BV 0.5mm-Schritte
mm
CV 0.5 mm-Schritte
mm
DV 0.5mm-Schritte
mm
EV 0.5mm-Schritte
mm
Senkbohrung in vorgegebener Position (vertikal)
Z
d
0.0 mm
d1
0 mm
Anzahl der Bohrungen (Vertikal)
XA 0.5mm-Schritte
mm
XB 0.5 mm-Schritte
mm
XC 0.5mm-Schritte
mm
XD 0.5mm-Schritte
mm
XE 0.5mm-Schritte
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen