??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HFSP8-50100, HFSP8-4590, GFSP8-50100, GFSP8-4590 - Utilisation spéciale : profilés extrudés en aluminium série HFS8-45 -Profilés extrudés en aluminium avec surfaces fraisées-
Nomenclature
HFSP8-4590-100
Référence pièce
Sélection du type et du profilé
Matériau
Traitement de surface
Anodisé clair
L, Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
Série de profilé
T
mm
A
mm
Taraudage
M
0
Profondeur sur le côté gauche
0 mm
Profondeur sur le côté droit
0 mm
Modifications de l'orifice d'accès pour clé à position spécifiée (vertical)
D
N/A
Nombre de trous (verticaux)
AV Incrément de 0.5mm
mm
BV Incrément de 0.5mm
mm
CV Incrément de 0.5mm
mm
DV Incrément de 0.5mm
mm
EV Incrément de 0.5mm
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés