??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HFSP8-10050, HFSP8-9045, GFSP8-10050, GFSP8-9045 - Uso speciale:Profilati in alluminio serie HFS8-45 -Profilato in alluminio con superfici fresate-
Lista materiale
HFSP8-9045-100
Codice componente
Selezione tipo e profilato
Materiale
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
L Incrementi di 0.5mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 0.5mm
mm
cm
inch
ft
Serie profilato
T
mm
A
mm
Maschiatura
M
0
Profondità sul lato sinistro
0 mm
Profondità sul lato destro
0 mm
Varianti con specifica posizione foro per chiave (Verticale)
D
N/A
Numero di fori (Verticali)
AV Incrementi di 0.5mm
mm
BV Incrementi di 0.5mm
mm
CV Incrementi di 0.5mm
mm
DV Incrementi di 0.5mm
mm
EV Incrementi di 0.5mm
mm
Foro svasato piano nella posizione specificata (verticale)
Z
d
0.0 mm
d1
0 mm
Numero di fori (Verticali)
XA Incrementi di 0.5mm
mm
XB Incrementi di 0.5mm
mm
XC - Incrementi di 0.5mm
mm
XD Incrementi di 0.5mm
mm
XE Incrementi di 0.5mm
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD