??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HFSP5-404020 - HFS5シリーズ -平行面取りフレーム・L型タイプ-
部品表
HFSP5-404020-100
型番
HFSP5-404020-100
型式・フレーム選択
HFSP5-404020
材質
A6N01SS-T5
表面処理
アルマイト処理
L 指定0.5mm単位
mm
Enter value for L
L 指定0.5mm単位
mm
cm
inch
ft
フレームシリーズ
HFS5
T
39.2 mm
A
40 mm
タップ穴あけ追加工
M
0
左側深さ
0 mm
右側深さ
0 mm
指定位置レンチ穴あけ追加工(垂直)
D
N/A
穴数選択(垂直)
AV 指定0.5mm単位
mm
BV 指定0.5mm単位
mm
CV 指定0.5mm単位
mm
DV 指定0.5mm単位
mm
EV 指定0.5mm単位
mm
指定位置ザグリ穴追加工(垂直)
Z
d
0.0 mm
d1
0.0 mm
穴数選択(垂直)
XA 指定0.5mm単位
mm
XB 指定0.5mm単位
mm
XC 指定0.5mm単位
mm
XD 指定0.5mm単位
mm
XE 指定0.5mm単位
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)