??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HFSP5-2020, HFSP5-2525, HFSP5-4040 - HFS5シリーズ -平行面取りフレーム/正方形タイプ-
部品表
HFSP5-2020-100
型番
型式・フレーム選択
材質
A6N01SS-T5
表面処理
アルマイト処理
L 指定0.5mm単位
mm
Enter value for L
L 指定0.5mm単位
mm
cm
inch
ft
フレームシリーズ
HFS5
T
mm
A
mm
タップ穴あけ追加工
M
0
左側深さ
0 mm
右側深さ
0 mm
指定位置レンチ穴あけ追加工(垂直)
D
N/A
穴数選択(垂直)
AV 指定0.5mm単位
mm
BV 指定0.5mm単位
mm
CV 指定0.5mm単位
mm
DV 指定0.5mm単位
mm
EV 指定0.5mm単位
mm
指定位置ザグリ穴追加工(垂直)
Z
d
0.0 mm
d1
0.0 mm
穴数選択(垂直)
XA 指定0.5mm単位
mm
XB 指定0.5mm単位
mm
XC 指定0.5mm単位
mm
XD 指定0.5mm単位
mm
XE 指定0.5mm単位
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)