??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HFSP10-12060, GFSP10-12060 - Aluminum Frames -10 Series Milled Surfaces - 120x60 mm - Configurable Length
Lista materiale
HFSP10-12060-100
Codice componente
Selezione tipo e profilato
Materiale
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
L Incrementi di 0.5mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 0.5mm
mm
cm
inch
ft
T
59 mm
A
120 mm
Tapping on the Left End
M
Profondità sul lato sinistro
0 mm
Tapping on the Right End
M
Profondità sul lato destro
0 mm
Taglio ad alta precisione
Varianti con specifica posizione foro per chiave (Verticale)
d6 Specification
d
mm
Numero di fori (Verticali)
AV Incrementi di 0.5mm
mm
BV Incrementi di 0.5mm
mm
CV Incrementi di 0.5mm
mm
DV Incrementi di 0.5mm
mm
EV Incrementi di 0.5mm
mm
Foro svasato piano nella posizione specificata (verticale)
Z
d
0 mm
d1
0 mm
Numero di fori (Verticali)
Counterbore Depth(Vertical)
XA Incrementi di 0.5mm
mm
XB Incrementi di 0.5mm
mm
XC - Incrementi di 0.5mm
mm
XD Incrementi di 0.5mm
mm
XE Incrementi di 0.5mm
mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD