??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HFSP10-12060, GFSP10-12060 - Aluminum Frames -10 Series Milled Surfaces - 120x60 mm - Configurable Length
Nomenclature
HFSP10-12060-100
Référence pièce
Sélection du type et du profilé
Matériau
Traitement de surface
Anodisé clair
L, Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
T
59 mm
A
120 mm
Tapping on the Left End
M
Profondeur sur le côté gauche
0 mm
Tapping on the Right End
M
Profondeur sur le côté droit
0 mm
Découpe de haute précision
Modifications de l'orifice d'accès pour clé à position spécifiée (vertical)
d6 Specification
d
mm
Nombre de trous (verticaux)
AV Incrément de 0.5mm
mm
BV Incrément de 0.5mm
mm
CV Incrément de 0.5mm
mm
DV Incrément de 0.5mm
mm
EV Incrément de 0.5mm
mm
Trou contre-alésé dans une position spécifiée (vertical)
Z
d
0 mm
d1
0 mm
Nombre de trous (verticaux)
Counterbore Depth(Vertical)
XA Incrément de 0.5mm
mm
XB Incrément de 0.5mm
mm
XC Incrément de 0.5mm
mm
XD Incrément de 0.5mm
mm
XE Incrément de 0.5mm
mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés