??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HFSP10-12060, GFSP10-12060 - Aluminum Frames -10 Series Milled Surfaces - 120x60 mm - Configurable Length
Stückliste
HFSP10-12060-100
Teile-nummer
Ausführung und Profilauswahl
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
L 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
T
59 mm
A
120 mm
Tapping on the Left End
M
Tiefe links
0 mm
Tapping on the Right End
M
Tiefe rechts
0 mm
Präzisionsschnitt
Angegebene Lage Schlüssel Zugangsöffnung Optionen (vertikal)
d6 Specification
d
mm
Anzahl der Bohrungen (Vertikal)
AV 0.5mm-Schritte
mm
BV 0.5mm-Schritte
mm
CV 0.5 mm-Schritte
mm
DV 0.5mm-Schritte
mm
EV 0.5mm-Schritte
mm
Senkbohrung in vorgegebener Position (vertikal)
Z
d
0 mm
d1
0 mm
Anzahl der Bohrungen (Vertikal)
Counterbore Depth(Vertical)
XA 0.5mm-Schritte
mm
XB 0.5 mm-Schritte
mm
XC 0.5mm-Schritte
mm
XD 0.5mm-Schritte
mm
XE 0.5mm-Schritte
mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen