??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HFSMGQ8-4040 - Profilati in alluminio curvati a 90 per angoli
Lista materiale
HFSMGQ8-4040-R140
Codice componente
HFSMGQ8-4040-R140
Selezione tipo e profilato
HFSMGQ8-4040
Materiale
EN AC-51400-T5 equivalente
Trattamento superficie
Anodizzazione
R
140 mm
Larghezza cava
10 mm
Massa
1.2 kg/m
Sezione
640 mm2
Momento di inerzia sezione - lx
10.4x10^4 mm4
Momento di inerzia sezione - ly
10.4x10^4 mm4
Maschiatura
M
0
Profondità sul lato sinistro
0 mm
Depth on the Bottom Side
0 mm
Variante foro per chiave - Posizione di fissaggio
Selezione posizione fori
Selezione direzione foro per il lato sinistro
Hole Direction Selection for Bottom Side
H (Sinistra)
0 mm
H (Bottom)
0 mm
Variante foro D
Selezione posizione fori
Selezione direzione foro per il lato sinistro
Hole Direction Selection for Bottom Side
H
0 mm
D
0.0 mm
Variante foro S
Selezione posizione fori
Selezione direzione foro per il lato sinistro
Hole Direction Selection for Bottom Side
H
0 mm
D1
0.0 mm
D2
0.0 mm
Variante foro M
Selezione posizione fori
Selezione direzione foro per il lato sinistro
Hole Direction Selection for Bottom Side
H1
0 mm
D
0.0 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD