??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HFSMGQ8-4040 - Profilé en aluminium, incurvé à 90°pour cornière
Nomenclature
HFSMGQ8-4040-R140
Référence pièce
HFSMGQ8-4040-R140
Sélection du type et du profilé
HFSMGQ8-4040
Matériau
EN AC-51400-T5 équivalent
Traitement de surface
Anodisation
R
140 mm
Largeur de fente
10 mm
Masse
1.2 kg/m
Section
640 mm2
Moment d'inertie de section transversale - lx
10.4x10^4 mm4
Moment d'inertie de section transversale - ly
10.4x10^4 mm4
Taraudage
M
0
Profondeur sur le côté gauche
0 mm
Depth on the Bottom Side
0 mm
Modifications d'orifice d'accès pour clé d'emplacement de fixation
Sélection de la position des trous
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
Hole Direction Selection for Bottom Side
H (gauche)
0 mm
H (Bottom)
0 mm
Modification du trou de type D
Sélection de la position des trous
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
Hole Direction Selection for Bottom Side
H
0 mm
D
0.0 mm
Modification du trou de type S
Sélection de la position des trous
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
Hole Direction Selection for Bottom Side
H
0 mm
D1
0.0 mm
D2
0.0 mm
Modification du trou de type M
Sélection de la position des trous
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
Hole Direction Selection for Bottom Side
H1
0 mm
D
0.0 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés