??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HFSMGQ8-4040 - HFS8系列 -90度弯曲边角零件-
明细表
HFSMGQ8-4040-R140
型号
HFSMGQ8-4040-R140
型号/型材选择
HFSMGQ8-4040
材质
A6N01SS-T5
表面处理
阳极氧化处理
R
140 mm
槽宽
10 mm
重量
1.2 kg/m
截面积
640 mm2
截面惯性矩 - lx
10.4x10^4 mm4
截面惯性矩 - ly
10.4x10^4 mm4
追加螺孔加工
M
0
左侧深度
0 mm
下侧深度
0 mm
固定位置追加扳手孔加工
孔位置选择
左侧孔方向可选
下侧孔方向可选
H(左)
0 mm
H(下)
0 mm
追加D孔加工
孔位置选择
左侧孔方向可选
下侧孔方向可选
H
0 mm
D
0.0 mm
追加S孔加工
孔位置选择
左侧孔方向可选
下侧孔方向可选
H
0 mm
D1
0.0 mm
D2
0.0 mm
追加M孔加工
孔位置选择
左侧孔方向可选
下侧孔方向可选
H1
0 mm
D
0.0 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型