??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HFSMGQ8-4040 - HFS8シリーズ -90度曲げコーナー部品-
部品表
HFSMGQ8-4040-R140
型番
HFSMGQ8-4040-R140
型式・フレーム選択
HFSMGQ8-4040
材質
A6N01SS-T5
表面処理
アルマイト処理
R
140 mm
溝幅
10 mm
質量
1.2 kg/m
断面積
640 mm2
断面2次モーメント - lx
10.4x10^4 mm4
断面2次モーメント - ly
10.4x10^4 mm4
タップ穴あけ追加工
M
0
左側深さ
0 mm
下側深さ
0 mm
固定位置レンチ穴あけ追加工
穴位置選択
左側穴方向選択
下側穴方向選択
H(左)
0 mm
H(下)
0 mm
D穴追加工
穴位置選択
左側穴方向選択
下側穴方向選択
H
0 mm
D
0.0 mm
S穴追加工
穴位置選択
左側穴方向選択
下側穴方向選択
H
0 mm
D1
0.0 mm
D2
0.0 mm
M穴追加工
穴位置選択
左側穴方向選択
下側穴方向選択
H1
0 mm
D
0.0 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)