??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HFSMGQ8-4040 - Gebogene 90-Grad-Aluminiumprofile für Ecken
Stückliste
HFSMGQ8-4040-R140
Teile-nummer
HFSMGQ8-4040-R140
Ausführung und Profilauswahl
HFSMGQ8-4040
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Eloxiert
R
140 mm
Nutbreite
10 mm
Gewicht
1.2 kg/m
Querschnittsfläche
640 mm2
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
10.4x10^4 mm4
Querschnittsträgheitsmoment - Iy
10.4x10^4 mm4
Gewindebohrung
M
0
Tiefe links
0 mm
Depth on the Bottom Side
0 mm
Optionen für Position von Bohrungen für den Schlüsselzugang
Position der Bohrung - Auswahl
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
Hole Direction Selection for Bottom Side
H (Links)
0 mm
H (Bottom)
0 mm
Option D-Bohrung
Position der Bohrung - Auswahl
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
Hole Direction Selection for Bottom Side
H
0 mm
D
0.0 mm
Option S-Bohrung
Position der Bohrung - Auswahl
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
Hole Direction Selection for Bottom Side
H
0 mm
D1
0.0 mm
D2
0.0 mm
Option M-Bohrung
Position der Bohrung - Auswahl
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
Hole Direction Selection for Bottom Side
H1
0 mm
D
0.0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen