??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HFSMG8-4040, HFSFMG8-4040 - Serie HFS8 gebogene Aluminiumprofile
Stückliste
HFSMG8-4040-A200-B200-R140
Teile-nummer
Typ
Nr.
8-4040
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
Maß A 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für A
Maß A 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
B 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für B
B 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
R
mm
Gewicht
1.73 kg/m
Querschnittsfläche
640 mm2
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
10.4x10^4 mm4
Querschnittsträgheitsmoment - Iy
10.4x10^4 mm4
Gewindebohrung
M
0
Tiefe links
0 mm
Depth on the Bottom Side
0 mm
Optionen für Position von Bohrungen für den Schlüsselzugang
Position der Bohrung - Auswahl
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
Hole Direction Selection for Bottom Side
H (Links)
0 mm
H (Bottom)
0 mm
d
0 mm
Option D-Bohrung
Position der Bohrung - Auswahl
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
Hole Direction Selection for Bottom Side
H
0 mm
D
0.0 mm
Option S-Bohrung
Position der Bohrung - Auswahl
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
Hole Direction Selection for Bottom Side
H
0 mm
D1
0 mm
D2
0.0 mm
Option M-Bohrung
Position der Bohrung - Auswahl
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
Hole Direction Selection for Bottom Side
H1
0 mm
D
0.0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen