??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HFSMG8-4040, HFSFMG8-4040 - Série HFS8 -Profilés extrudés en aluminium coudés-
Nomenclature
HFSMG8-4040-A200-B200-R140
Référence pièce
Type
8-4040
Matériau
EN AC-51400-T5 équivalent
Traitement de surface
Anodisé clair
A Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
B Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
R
mm
Masse
1.73 kg/m
Section
640 mm2
Moment d'inertie de section transversale - lx
10.4x10^4 mm4
Moment d'inertie de section transversale - ly
10.4x10^4 mm4
Taraudage
M
0
Profondeur sur le côté gauche
0 mm
Depth on the Bottom Side
0 mm
Modifications d'orifice d'accès pour clé d'emplacement de fixation
Sélection de la position des trous
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
Hole Direction Selection for Bottom Side
H (gauche)
0 mm
H (Bottom)
0 mm
d
0 mm
Modification du trou de type D
Sélection de la position des trous
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
Hole Direction Selection for Bottom Side
H
0 mm
D
0.0 mm
Modification du trou de type S
Sélection de la position des trous
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
Hole Direction Selection for Bottom Side
H
0 mm
D1
0 mm
D2
0.0 mm
Modification du trou de type M
Sélection de la position des trous
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
Hole Direction Selection for Bottom Side
H1
0 mm
D
0.0 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés