??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HFSMG6-3030, HFSFMG6-3030 - Profilati in alluminio curvi serie HFS6
Lista materiale
HFSMG6-3030-A200-B200-R140
Codice componente
Tipo
N.
6-3030
Materiale
EN AC-51400-T5 equivalente
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
A - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per A
A - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
B - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per B
B - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
R
mm
Massa
0.90 kg/m
Sezione
333 mm2
Momento di inerzia sezione - lx
2.83x10^4 mm4
Momento di inerzia sezione - ly
2.83x10^4 mm4
Maschiatura
M
0
Profondità sul lato sinistro
0.0 mm
Depth on the Bottom Side
0.0 mm
Variante foro per chiave - Posizione di fissaggio
d6 Specification
mm
d
mm
Selezione posizione fori
Selezione direzione foro per il lato sinistro
Hole Direction Selection for Bottom Side
H (Sinistra)
0 mm
H (Bottom)
0 mm
Variante foro D
Selezione posizione fori
Selezione direzione foro per il lato sinistro
Hole Direction Selection for Bottom Side
H
0 mm
D
0.0 mm
Variante foro S
Selezione posizione fori
Selezione direzione foro per il lato sinistro
Hole Direction Selection for Bottom Side
H
0 mm
D1
0.0 mm
D2
0.0 mm
Variante foro M
Selezione posizione fori
Selezione direzione foro per il lato sinistro
Hole Direction Selection for Bottom Side
H1
0 mm
D
0.0 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD