??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HFSMG6-3030, HFSFMG6-3030 - HFS6シリーズ -曲げアルミフレーム-
部品表
HFSMG6-3030-A200-B200-R140
型番
Type
No.
6-3030
材質
A6N01SS-T5
表面処理
白アルマイト処理
A 指定1mm単位
mm
Enter value for A
A 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
B 指定1mm単位
mm
Enter value for B
B 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
R
mm
質量
0.90 kg/m
断面積
333 mm2
断面2次モーメント - lx
2.83x10^4 mm4
断面2次モーメント - ly
2.83x10^4 mm4
タップ穴あけ追加工
M
0
左側深さ
0.0 mm
下側深さ
0.0 mm
固定位置レンチ穴あけ追加工
d 指定
mm
d
mm
穴位置選択
左側穴方向選択
下側穴方向選択
H(左)
0 mm
H(下)
0 mm
D穴追加工
穴位置選択
左側穴方向選択
下側穴方向選択
H
0 mm
D
0.0 mm
S穴追加工
穴位置選択
左側穴方向選択
下側穴方向選択
H
0 mm
D1
0.0 mm
D2
0.0 mm
M穴追加工
穴位置選択
左側穴方向選択
下側穴方向選択
H1
0 mm
D
0.0 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)