??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HFSMG5-2020, HFSFMG5-2020 - Série HFS5 -Profilés extrudés coudés-
Nomenclature
HFSMG5-2020-A200-B200-R140
Référence pièce
Type
5-2020
Matériau
EN AC-51400-T5 équivalent
Traitement de surface
Anodisé clair
A Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
B Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
R
mm
Masse
0.5 kg/m
Section
183 mm2
Moment d'inertie de section transversale - lx
0.742x10^4 mm4
Moment d'inertie de section transversale - ly
0.742x10^4 mm4
Taraudage
Modification du trou de type M
Sélection de la position des trous
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
Hole Direction Selection for Bottom Side
H1
0 mm
D
0.0 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés