??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HFSMG5-2020, HFSFMG5-2020 - HFS5 Serie - gebogene Aluminiumprofile
Stückliste
HFSMG5-2020-A200-B200-R140
Teile-nummer
Typ
Nr.
5-2020
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
Maß A 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für A
Maß A 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
B 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für B
B 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
R
mm
Gewicht
0.5 kg/m
Querschnittsfläche
183 mm2
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
0.742x10^4 mm4
Querschnittsträgheitsmoment - Iy
0.742x10^4 mm4
Gewindebohrung
Option M-Bohrung
Position der Bohrung - Auswahl
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
Hole Direction Selection for Bottom Side
H1
0 mm
D
0.0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen