HFSMG5-2020-A200-B200-R140
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임1
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/5/hfsmg5.prj},{NB=HFSMG5-2020-A200-B200-R140},{TYPE=HFSMG},{NO=5-2020},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy or 6005A-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=20},{FRMH=20},{FRD=4.2},{A=200},{B=200},{R=140},{MASS=0.5},{SA=183},{LX=0.742x10^4},{LY=0.742x10^4},{ALT1=},{ALT16=},{HP16=},{DL16=},{DR16=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
HFSMG5-2020, HFSFMG5-2020 - HFS5시리즈 -밴딩프레임-
BOM
HFSMG5-2020-A200-B200-R140
형번
HFSMG5-2020-A200-B200-R140
HFSMG5-2020-A200-B200-R140
Type
HFSMG
HFSMG
No.
5-2020
재질
A6N01SS-T5
표면처리
백색알루마이트
A지정 1mm단위
mm
값 입력 A
A지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
B지정 1mm단위
mm
값 입력 B
B지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
R
140.000
140.000
mm
질량
0.5
kg/m
단면적
183
mm2
단면2차 모멘트 -lx
0.742x10^4
mm4
단면2차 모멘트 -ly
0.742x10^4
mm4
탭 홀추가가공
단면탭없음
LTP(좌단면탭 홀추가가공)있음
RTP(우단면에 탭추가가공)있음
TPW(양단면에탭추가가공)있음
단면탭없음
LTP(좌단면탭 홀추가가공)있음
RTP(우단면에 탭추가가공)있음
TPW(양단면에탭추가가공)있음
M홀 추가가공
M홀 추가가공없음
M홀 추가가공있음
M홀 추가가공없음
M홀 추가가공있음
홀위치선택
N/A
N/A
좌측홀방향선택
N/A
N/A
下侧孔方向可选
N/A
N/A
H1
0
mm
D
0.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성