??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HFSMG5-2020, HFSFMG5-2020 - HFS5シリーズ -曲げフレーム-
部品表
HFSMG5-2020-A200-B200-R140
型番
Type
No.
5-2020
材質
A6N01SS-T5
表面処理
白アルマイト処理
A 指定1mm単位
mm
Enter value for A
A 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
B 指定1mm単位
mm
Enter value for B
B 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
R
mm
質量
0.5 kg/m
断面積
183 mm2
断面2次モーメント - lx
0.742x10^4 mm4
断面2次モーメント - ly
0.742x10^4 mm4
タップ穴あけ追加工
M穴追加工
穴位置選択
左側穴方向選択
下側穴方向選択
H1
0 mm
D
0.0 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)