??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HFSFEW - Type de profilés à cloison C
Nomenclature
HFSFEW30-5-50
Référence pièce
Type sélectionnable
Caractéristiques
Matériau
EN AW-6063/AlMg0,7Si
Traitement de surface
Anodisé clair
Incrément de 1 mm sur la longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Incrément de 1 mm sur la longueur
mm
cm
inch
ft
Trous dans des positions spécifiées
Sélection de la taille du trou
Nombre de trous dans la direction horizontale
XA Incrément de 1mm
mm
XB Incrément de 1mm
mm
XC Incrément de 1mm
mm
XD Incrément de 1mm
mm
XE Incrément de 1mm
mm
Masse
kg/m
Section
mm2
Moment d'inertie géométrique lx
mm4
Moment d'inertie géométrique ly
mm4
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés