??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HFS8-6T-4040 - HFS8 Series Aluminum Extrusions -Slot Width Mixed-
Bill of material
HFS8-6T-4040-50
Part No.
HFS8-6T-4040-50
Type and Shape Selection
HFS8-6T
Material
A6N01SS-T5 Aluminum Alloy
Surface Treatment
Clear Anodizing
No.
4040
L 0.5mm Increment
mm
Введите значение для L
L 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
L Tolerance
+/- 0.5 mm
End Face Tapping
Mass
1.86 kg/m
Sectional Area
767 mm2
Geometrical Moment of Inertia lx
11.14x10^4 mm4
Geometrical Moment of Inertia ly
11.04x10^4 mm4
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей