??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HFS8-6H-4040 - Serie HFS8 Aluminium-Strangpressprofile -Schlitzbreite Gemischt-
Stückliste
HFS8-6H-4040-50
Teile-nummer
HFS8-6H-4040-50
Ausführung und Formauswahl
HFS8-6H
Werkstoff
EN AC-51400-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Eloxiert
Nr.
4040
L 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
Toleranz L
+/- 0.5 mm
Gewindebohrung auf Stirnseite
Gewicht
1.90 kg/m
Querschnittsfläche
704 mm2
Flächenträgheitsmoment lx
10.74x10^4 mm4
Flächenträgheitsmoment ly
11.04x10^4 mm4
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen