??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HFS8-5Y-2040 - Profilati in alluminio serie HFS8 -Larghezza cava mista-
Lista materiale
HFS8-5Y-2040-50
Codice componente
HFS8-5Y-2040-50
Selezione tipo e profilo
HFS8-5Y
Materiale
EN AC-51400-T5 equivalente
Trattamento superficie
Anodizzazione
N.
2040
L Incrementi di 0.5mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 0.5mm
mm
cm
inch
ft
Tolleranza L
+/- 0.5 mm
Massa
1.12 kg/m
Sezione
418 mm2
Momento di inerzia geometrico lx
1.70x10^4 mm4
Momento di inerzia geometrico ly
6.24x10^4 mm4
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD