HFS8-5Y-2040-50
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임3
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/hfs8_5y_2040.prj},{NB=HFS8-5Y-2040-50},{TYPE=HFS8-5Y},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Anodize},{TP=HFS8-5},{SHAPE=Y},{L=50.0},{LTOL=+/- 0.5},{MASS=1.12},{SA=418},{GMILX=1.70x10^4},{GMILY=6.24x10^4},{TD=0},{M=0},{MMIN=0.000},{DIM=6},{DRILLDIA=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
HFS8-5Y-2040 - HFS8시리즈 -홈폭 혼합 프레임-
BOM
HFS8-5Y-2040-50
형번
HFS8-5Y-2040-50
형식/형상선택
HFS8-5Y
재질
A6N01SS-T5
표면처리
알루마이트처리
No.
2040
L지정 0.5mm단위
mm
값 입력 L
L지정 0.5mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
L공차
+/- 0.5
mm
질량
1.12
kg/m
단면적
418
mm2
단면2차모멘트 lx
1.70x10^4
mm4
단면2차모멘트 ly
6.24x10^4
mm4
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성