??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HFS8-5Y-2040 - HFS8シリーズ -溝幅混合フレーム-
部品表
HFS8-5Y-2040-50
型番
HFS8-5Y-2040-50
型式・形状選択
HFS8-5Y
材質
A6N01SS-T5
表面処理
アルマイト処理
No.
2040
L 指定0.5mm単位
mm
Enter value for L
L 指定0.5mm単位
mm
cm
inch
ft
L公差
+/- 0.5 mm
質量
1.12 kg/m
断面積
418 mm2
断面二次モーメント lx
1.70x10^4 mm4
断面二次モーメント ly
6.24x10^4 mm4
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)