??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFS71 - 黄铜蝶形铰链
明细表
HFS71-25
代码
HFS71
类型
平型/锥孔型
材质
黄铜
表面处理
d镀铬
规格
B
25 mm
B1
13 mm
B2
- mm
B3
- mm
N
4 mm
段数
3
负载
4 Kg
参考重量
0.02 Kg/pcs
网站
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型