??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HFS6-5H-3030, HFS6-5Y-2030 - Profilés extrudés en aluminium série HFS6 -Largeur de fente mixte-
Nomenclature
HFS6-5H-3030-50
Référence pièce
Sélection du type et du profilé
Matériau
EN AC-51400-T5 équivalent
Traitement de surface
Anodisé clair
Type
HFS6-5
Forme
L, Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
Tolérance L
+/- 0.5 mm
Masse
kg/m
Section
mm2
Moment d'inertie géométrique lx
mm4
Moment d'inertie géométrique ly
mm4
Taraudage d'extrémité
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés