??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HFS5-2525, HFS5-2550, HFSB5-2525, HFSB5-2550, NFS5-2525, NFS5-2550, HFSY5-2525 - Aluminum Frames -5 Series-1 Row Groove-2 Row Groove 25 mm Square-Specified Length
Stückliste
HFSY5-2525-50
Teile-nummer
Ausführung und Profilauswahl
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
L 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
Gewicht
kg/m
Querschnittsfläche
mm2
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
mm4
Querschnittsträgheitsmoment - Iy
mm4
Gewindebohrung
M
0
Tiefe links
0 mm
Tiefe rechts
0 mm
Tapping (Insert)
M
0
Tiefe
0 mm
Präzisionsschnitt
45 Grad Schnitte
Schnittposition auswählen
Schnittrichtungs-Auswahl auf der linken Seite
Schnittrichtungsauswahl auf der rechten Seite
Optionen für Position von Bohrungen für den Schlüsselzugang
Angegebene Lage Schlüssel Zugangsöffnung Optionen (horizontal)
Angegebene Lage Schlüssel Zugangsöffnung Optionen (vertikal)
Angegebene Lage Schlüssel Zugangsöffnung Optionen (über Kreuz)
d
0.00 mm
Position der Bohrung - Auswahl
Anzahl der linken Seitenbohrung
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
Anzahl der rechten Seitenbohrung
Lochrichtungsauswahl auf der rechten Seite
H (Links)
0.0 mm
H (Rechts)
0.0 mm
J
0 mm
K
0 mm
Verfügbar Options-Kombinationen (Befestigungslage Schraubenschlüssel-Zugangsöffnung auf der linken Seite)
Verfügbare Options-Kombinationen (Befestigungslage Schraubenschlüssel-Zugangsöffnung auf der rechten Seite)
Anzahl der Bohrungen (Horizontal)
AH 0.5mm-Schritte
mm
BH 0.5 mm-Schritten
mm
CH 0.5mm-Schritte
mm
DH 0.5mm-Schritte
mm
EH 0.5mm-Schritte
mm
Anzahl der Bohrungen (Vertikal)
AV 0.5mm-Schritte
mm
BV 0.5mm-Schritte
mm
CV 0.5 mm-Schritte
mm
DV 0.5mm-Schritte
mm
EV 0.5mm-Schritte
mm
Anzahl der Bohrung (über Kreuz)
AP 0.5mm-Schritte
mm
BP 0.5mm-Schritte
mm
CP 0.5mm-Schritte
mm
DP 0.5mm-Schritte
mm
EP 0.5mm-Schritte
mm
Senkbohrung in vorgegebener Position (vertikal)
Senkbohrung in vorgegebener Position (horizontal)
Z
d
0.0 mm
d1
0.0 mm
Anzahl der Bohrungen (Vertikal)
XA 0.5mm-Schritte
mm
XB 0.5 mm-Schritte
mm
XC 0.5mm-Schritte
mm
XD 0.5mm-Schritte
mm
XE 0.5mm-Schritte
mm
Anzahl der Bohrungen (Horizontal)
YA 0.5mm-Schritte
mm
YB 0.5mm-Schritte
mm
YC = 0.5mm-Schritte
mm
YD 0.5mm-Schritte
mm
YE 0.5mm-Schritte
mm
Option M-Bohrung
Position der Bohrung - Auswahl
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
Lochrichtungsauswahl auf der rechten Seite
H1
0 mm
D
0.0 mm
ALT16PN
Stirnfläche C-gefast
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen