??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HFS30A8-45, HFS45A8-45, HFS60A8-45, NEFS8-909045, EFS8-909045, HFS8-909045, HFSR8-909045, HFSR8-4545 - Serie HFS8-45 Aluminiumprofile 45, 90mm quadratisch, Sonstige Formen-
Stückliste
NEFS8-909045-50
Teile-nummer
Ausführung und Profilauswahl
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
L 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
Gewicht
kg/m
Querschnittsfläche
mm2
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
mm4
Querschnittsträgheitsmoment - Iy
mm4
Gewindebohrung
M
0
Tiefe links
0 mm
Tiefe rechts
0 mm
Innengewindeschneiden (Reparaturgewindeeinsatz)
M
0
Tiefe
0 mm
Präzisionsschnitt
45 Grad Schnitte
Schnittposition auswählen
Schnittrichtungs-Auswahl auf der linken Seite
Schnittrichtungsauswahl auf der rechten Seite
Optionen für Position von Bohrungen für den Schlüsselzugang
Angegebene Lage Schlüssel Zugangsöffnung Optionen (horizontal)
Angegebene Lage Schlüssel Zugangsöffnung Optionen (vertikal)
Angegebene Lage Schlüssel Zugangsöffnung Optionen (über Kreuz)
Position der Bohrung - Auswahl
Anzahl der linken Seitenbohrung
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
Anzahl der rechten Seitenbohrung
Lochrichtungsauswahl auf der rechten Seite
HL6
0.0 mm
H (Links)
0.0 mm
HR6
0.0 mm
H (Rechts)
0.0 mm
J
0 mm
K
0 mm
d
0 mm
Verfügbar Options-Kombinationen (Befestigungslage Schraubenschlüssel-Zugangsöffnung auf der linken Seite)
Verfügbare Options-Kombinationen (Befestigungslage Schraubenschlüssel-Zugangsöffnung auf der rechten Seite)
Anzahl der Bohrungen (Horizontal)
AH 0.5mm-Schritte
mm
BH 0.5 mm-Schritten
mm
CH 0.5mm-Schritte
mm
DH 0.5mm-Schritte
mm
EH 0.5mm-Schritte
mm
Anzahl der Bohrungen (Vertikal)
AV 0.5mm-Schritte
mm
BV 0.5mm-Schritte
mm
CV 0.5 mm-Schritte
mm
DV 0.5mm-Schritte
mm
EV 0.5mm-Schritte
mm
Anzahl der Bohrung (über Kreuz)
AP 0.5mm-Schritte
mm
BP 0.5mm-Schritte
mm
CP 0.5mm-Schritte
mm
DP 0.5mm-Schritte
mm
EP 0.5mm-Schritte
mm
Stirnfläche C-gefast
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen