??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HFS30A8-45, HFS45A8-45, HFS60A8-45, NEFS8-909045, EFS8-909045, HFS8-909045, HFSR8-909045, HFSR8-4545 - Profilati in alluminio quadrati serie HFS8-45 da 45,90mm -Altri profili-
Lista materiale
NEFS8-909045-50
Codice componente
Selezione tipo e profilato
Materiale
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
L Incrementi di 0.5mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 0.5mm
mm
cm
inch
ft
Massa
kg/m
Sezione
mm2
Momento di inerzia sezione - lx
mm4
Momento di inerzia sezione - ly
mm4
Maschiatura
M
0
Profondità sul lato sinistro
0 mm
Profondità sul lato destro
0 mm
Maschiatura (Inserto Helicoil)
M
0
Profondità
0 mm
Taglio ad alta precisione
Tagli a 45 gradi
Selezione posizione di taglio
Selezione direzione di taglio per il lato sinistro
Selezione direzione di taglio per il lato destro
Variante foro per chiave - Posizione di fissaggio
Varianti con specifica posizione foro per chiave (Orizzontale)
Varianti con specifica posizione foro per chiave (Verticale)
Varianti con specifica posizione foro per chiave (Lati adiacenti)
Selezione posizione fori
Numero di fori sul lato sinistro
Selezione direzione foro per il lato sinistro
Numero di fori sul lato destro
Selezione direzione foro per il lato destro
HL6
0.0 mm
H (Sinistra)
0.0 mm
HR6
0.0 mm
H (Destra)
0.0 mm
J
0 mm
K
0 mm
d
0 mm
Combinazioni di varianti disponibili (foro di accesso chiave posizione di fissaggio sul lato sinistro)
Combinazioni di varianti disponibili (Foro di accesso chiave posizione di fissaggio sul lato destro)
Numero di fori (Orizzontali)
AH Incrementi di 0.5mm
mm
BH Incrementi di 0.5mm
mm
CH Incrementi di 0.5mm
mm
DH Incrementi di 0.5mm
mm
EH Incrementi di 0.5mm
mm
Numero di fori (Verticali)
AV Incrementi di 0.5mm
mm
BV Incrementi di 0.5mm
mm
CV Incrementi di 0.5mm
mm
DV Incrementi di 0.5mm
mm
EV Incrementi di 0.5mm
mm
Numero di fori (Lati adiacenti)
AP Incrementi di 0.5mm
mm
BP Incrementi di 0.5mm
mm
CP Incrementi di 0.5mm
mm
DP Incrementi di 0.5mm
mm
EP Incrementi di 0.5mm
mm
Smussatura C estremità
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD