??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HFS30A5-20, HFS45A5-20, HFS60A5-20, HFS5-404020, HFSR5-404020, HFSR5-2020 - Profilés extrudés carrés en aluminium série HFS5 de 20mm -Autres formes-
Nomenclature
HFS60A5-20-50
Référence pièce
Sélection du type et du profilé
Matériau
EN AC-51400-T5 équivalent
Traitement de surface
Anodisé clair
L, Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
Masse
kg/m
Section
mm2
Moment d'inertie de section transversale - lx
mm4
Moment d'inertie de section transversale - ly
mm4
Taraudage
M
0
Profondeur sur le côté gauche
0 mm
Profondeur sur le côté droit
0 mm
Taraudage (insert hélicoïdal)
M
0
Profondeur
0 mm
Découpe de haute précision
Découpes à 45 degrés
Sélection de la position de coupe
Sélection du sens de coupe pour le côté gauche
Sélection du sens de coupe pour le côté droit
Modifications d'orifice d'accès pour clé d'emplacement de fixation
Modifications de l'orifice d'accès pour clé à position spécifiée (horizontal)
Modifications de l'orifice d'accès pour clé à position spécifiée (vertical)
Modifications de l'orifice d'accès pour clé à position spécifiée (croisé)
Sélection de la position des trous
Nombre de trous côté gauche
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
Nombre de trous côté droit
Sélection du sens du trou pour le côté droit
H (gauche)
0 mm
H (droite)
0 mm
J
0 mm
K
0 mm
d
0.00 mm
Combinaisons de modifications disponibles (orifice d'accès pour clé d'emplacement de fixation du côté gauche)
Combinaisons de modifications disponibles (orifice d'accès pour clé d'emplacement de fixation du côté droit)
Nombre de trous (horizontaux)
AH Incrément de 0.5mm
mm
BH Incrément de 0.5mm
mm
CH Incrément de 0.5mm
mm
DH Incrément de 0.5mm
mm
EH Incrément de 0.5mm
mm
Nombre de trous (verticaux)
AV Incrément de 0.5mm
mm
BV Incrément de 0.5mm
mm
CV Incrément de 0.5mm
mm
DV Incrément de 0.5mm
mm
EV Incrément de 0.5mm
mm
Nombre de trous (en alternance)
AP Incrément de 0.5mm
mm
BP Incrément de 0.5mm
mm
CP Incrément de 0.5mm
mm
DP Incrément de 0.5mm
mm
EP Incrément de 0.5mm
mm
Modification du trou de type M
Sélection de la position des trous
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
Sélection du sens du trou pour le côté droit
H1
0 mm
D
0.0 mm
Modification du trou de type L (haut)
H (Qté de trous)
JLP Incrément de 1mm
mm
D
0.0 mm
Modification du trou de type L (bas)
H (Qté de trous)
KLP Incrément de 1mm
mm
D
0.0 mm
Usinage des orifices et montage de la plaque avant
M
0
Chanfreinage C de la face d'extrémité
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés