??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HFS3, KHFS3 - Profilati in alluminio da 15mm
Lista materiale
HFS3-1515-50
Codice componente
Materiale
EN AC-51400/AlMgSi0,7-T5 (Alluminio)
Trattamento superficie
Anodizzato
Lunghezza
Incrementi di 0.5mm per tipo specificabile
mm
Inserisci valore per L
Incrementi di 0.5mm per tipo specificabile
mm
cm
inch
ft
Tolleranza L
+/- 0.5 mm
Massa
0.34 kg/m
Sezione
126 mm2
Secondo momento di inerzia sezione lx
0.280x10^4 mm4
Secondo momento di inerzia sezione ly
0.280x10^4 mm4
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD