??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HFS3, KHFS3 - Aluminum Frames 15mm Square
Bill of material
HFS3-1515-50
Part No.
Material
A6N01SS-T5
Surface Treatment
Clear Anodizing
Length Type
0.5 mm Increment for Specified
mm
Введите значение для L
0.5 mm Increment for Specified
mm
cm
inch
ft
L Tolerance
+/- 0.5 mm
Mass
0.34 kg/m
Sectional Area
126 mm2
Second Moment of Inertia of Cross Section lx
0.280x10^4 mm4
Second Moment of Inertia of Cross Section ly
0.280x10^4 mm4
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей