??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HFS3, KHFS3 - 15mm角アルミフレーム
部品表
HFS3-1515-50
型番
材質
A6N01SS-T5
表面処理
アルマイト
長さタイプ
指定タイプ 0.5mm単位指定
mm
Enter value for L
指定タイプ 0.5mm単位指定
mm
cm
inch
ft
L公差
+/- 0.5 mm
質量
0.34 kg/m
断面積
126 mm2
断面2次モーメント lx
0.280x10^4 mm4
断面2次モーメント ly
0.280x10^4 mm4
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)