HFR67-63
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfr67.prj},{NB=HFR67-63},{CODE=HFR67},{TYPE1=Symmetrical type},{TYPE2=Horizontal waist hole type},{MAT=ZDC},{SUR=Sandblasting chrome plating},{SPE=63},{LINK=Website link},{PPATH=hfr67/assem/hfr67_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFR67 - Zinc alloy butterfly hinge/Symmetrical type
Bill of material
HFR67-63
code
HFR67
type
Symmetrical type
type
Horizontal waist hole type
material
ZDC
surface preparation
Sandblasting chrome plating
specification
63
86
104
63
86
104
A
63
mm
A1
45.4
mm
A2
30.4
mm
B
60
mm
B1
40
mm
B2
20
mm
H
11.5
mm
a
5.5
mm
b
4.2
mm
d1
6
mm
load
50
kg
Reference weight
0.15
kg/pcs
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성