??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
hfq80 - Spring-type buckle Anti-vibration type
Bill of material
HFQ80-36.5
code
HFQ80
type
Anti-vibration type/round type
material
SUS304
surface treatment
drum grinding
Specification
L1
36.5 mm
L2
23 mm
L3
8 mm
L4
16.0 mm
(L5)
30 mm
W1
12 mm
W2
23 mm
H1
10 mm
H2
8.5 mm
t1
1.0 mm
t2
1.5 mm
P1
10 mm
P2
16 mm
(D1)
27 mm
D2
2.0 mm
d
3.2 mm
Tensile load (kgf)
2
Reference weight (kg/pcs)
0.014
weblink
website link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés