??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFQ78 - Spring type buckle•Box type
Bill of material
HFQ78-27
Code
HFQ78
type
Box type•Single padlock hole
Material
SUS304
Surface preparation
Barrel polishing
specification
L1
41
L2
18
L3
35
L4
8
L5
6.8
L6
27
L7
12
W1
35.6
W2
18.0
W3
26.0
W4
18.0
H1
12.0
H2
8.3
H3
6.3
t
1.5
M
M3
MPOOL
3
K
5.5x9
d1
3.4
d2
6.0
reference weight
0.032 kg/pcs
weblink
webxxx
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés