??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HFNQA - 6 Surface Milled Mounting Plates / Brackets - External Dimension Configurable - HFNQA
Bill of material
HFNQA-SC-A25-B10-T3-N3-K0-L0-MA0
Part Number
HFNQA-SC-A25-B10-T3-N3-K0-L0-MA0
Corner Cut Change
CC 1mm Increment
mm
X Specification
X 0.1mm Increment
mm
Y Specification
Y 0.1mm Increment
mm
Hole Specification 1
N (Bolt Hole)
Nominal Diameter 1
K 0.1mm Increment
mm
L 0.1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Hole Specification 2
Nominal Diameter 2
DA 0.5mm Increment
mm
Plate Thickness (T dim.) Tolerance Change
Slotted Hole Angle Change
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей