HFN97-11
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfn97.prj},{NB=HFN97-11},{CODE=HFN97},{TYPE=Quick release type/tap hole+welding type},{SUI=interior door},{MAT=ZDC},{SUR=Plastic spray (hemp black)},{SPE=11},{LOAD=25},{WEI=0.14},{LINK=website link},{PPATH=hfn97/assem/hfn97_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
hfn97 - 隐藏式铰链 L型 快速拆卸型 内装门
明细表
HFN97-11
代码
HFN97
类型
快速拆卸型/螺孔+焊接型
适用内/外装门
内装门
材质
ZDC
表面处理/颜色
喷塑(麻面黑)
规格
11
A
34
mm
A1
33.5
mm
B
11
mm
H
20.5
mm
H1
28
mm
H2
23.5
mm
h
12
mm
M
6
mm
T
2.5
mm
D
7
mm
负载
25
kg
参考重量(kg/pcs)
0.14
网页链接
网页链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型