??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HFMCA - 6 Surface Milled Mounting Plates / Brackets - External Dimension Configurable - HFMCA
Nomenclature
HFMCA-SC-A25-B10-T3-V0-W0-N3-L2.3-D3-F0-G0-MA0
Part Number
HFMCA-SC-A25-B10-T3-V0-W0-N3-L2.3-D3-F0-G0-MA0
Type
HFMCA
Material Symbol
A Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
T Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour T
T Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Corner Cut Change
CC Incrément de 1 mm
mm
X Specification
X Incrément de 0.1 mm
mm
V Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour V
V Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Y Specification
Y Incrément de 0.1 mm
mm
W Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour W
W Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Hole Specification 1
Diamètre nominal 1
L Specification
L Incrément de 0.1 mm
mm
H Specification
H Incrément de 0.1 mm
mm
Center D Hole Change to H7
D 0.5mm Increment (1mm Increment for D=31 or more)
mm
DC Incrément de 1 mm
mm
F Incrément de 0.1 mm
mm
G Incrément de 0.1 mm
mm
Hole Specification 2
Diamètre nominal 2
Plate Thickness (T dim.) Tolerance Change
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés