??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
hfl31 - 不锈钢碟形铰链·偏置型·锥孔+圆孔型
明细表
HFL31-40
代码
HFL31
类型
偏置型·锥孔+圆孔型
性价比
经济型
材质
SUS304
表面处理
-
规格
40
A
40 mm
B(普通规格.白色)
40 mm
A1
28 mm
A2
22 mm
B1
13 mm
H
5.2 mm
T
1 mm
d1
3 mm
d
4.2 mm
D
6 mm
参考重量(kg/pcs)
0.02
网址
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型