HFL02-50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfl02_asmtab.prj},{NB=HFL02-50},{CODE=HFL02},{TYPE=zhuikongxing},{XJB=jingjixing},{MAT=SUS201},{SUR=lasi},{SPE=50},{A=38.5},{B=50},{A1=25},{B1=32},{T=1.2},{D=6.1},{DD=4.1},{DD1=3.2},{DD2=5.9},{H=2.1},{FZ=4},{WEI=0.03},{LINK=webxxx},{PPATH=hfl02/assem/hfl02_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFL02 - Stainless steel dish hinge, tapered hole type, flat type
Bill of material
HFL02-50
Code
HFL02
Types of
Cone type
Value for money
Economic type
Material
SUS201
Surface treatment
Drawing
specification
50
A
38.5
mm
B
50
mm
A1
25
mm
B1
32
mm
T
1.2
mm
D
6.1
mm
d
4.1
mm
D1
3.2
mm
D2
5.9
mm
H
2.1
mm
load
4
kg
Reference weight (kg/pcs)
0.03
URL
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성