??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFK86 - Flag Torque Butterfly Hinges Round Hole/Screw Type Damping Type Arbitrary Angle Positioning Type
Bill of material
HFK86-40
code
HFK86
type
Damping type/Screw type
Adjust the angle
Any angle positioning type
Unplugging direction
left
material
ZDC
Finish/Color
Plastic spray (black)
Specification
A
54.0 mm
B
33.6 mm
A1
44.0 mm
A2
24.0 mm
B1
17.1 mm
H
9.0 mm
V
9.1 mm
M
3 mm
d
3.5 mm
T
3.5 mm
Torque(N.m)
0.45±20%
reference weight(kg/pcs)
0.02
weblink
website link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés