??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFK52_53 - Slotted Torque Butterfly Hinge Left/Right Soft Motion Type Buffer Damping Type
Bill of material
HFK52-37
code
Types of
Buffer damping type, soft sports type
Installation direction
Material
SUS304
surface treatment
-
specification
A
37
A1
10
A2
13
A3
6.5
A4
7.5
D
9.6
D1
14.2
d
14
d1
9.5
T
7.50
T1
11.05
colour
blue
Damping effective direction
torque
0.5~0.8
reference weight
0.01
weblink
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей