HFK46-40
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfk46_47.prj},{NB=HFK46-40},{CODE=HFK46},{TYPE=Damper, round hole type},{ADJ=Any angle positioning type},{PLU=Left side},{MAT=ZDC},{SUR=Plastic spray (black)},{SPE=40},{LINK=webxxx},{PPATH=hfk46_47/assem/hfk46_47_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFK46_47 - 旗型扭矩碟形铰链 圆孔型/螺钉型 阻尼型 任意角度定位型
明细表
HFK46-40
代码
HFK46
HFK46
类型
阻尼器,圆孔型
调整角度
任意角度定位型
安装方向
左侧
左侧
材质
ZDC
表面处理/颜色
喷塑(黑色)
规格
40
60
80
140
200
260
40
60
80
140
200
260
A
54.0
B
33.6
A1
44.0
A2
24.0
B1
17.1
H
9.0
V
9.1
M
3.0
d
3.5
T
3.5
扭矩(N•m)
0.45±20%
参考重量(kg/pcs)
0.02
网站
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型