??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HFJCB - 6 Surface Milled Mounting Plates / Brackets - External Dimension Configurable - HFJCB
Bill of material
HFJCB-SC-A25-B10-T3-X0-W0-N0-K0-L2.3-D3
Part Number
HFJCB-SC-A25-B10-T3-X0-W0-N0-K0-L2.3-D3
Type
HFJCB
Material Symbol
A 0.1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B 0.1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
T 0.1mm IncrementT Selection
mm
Введите значение для T
T 0.1mm IncrementT Selection
mm
cm
inch
ft
Corner Cut Change
CC 1mm Increment
mm
Slotted Hole Angle Change
X 0.1mm Increment
mm
Введите значение для X
X 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Y Specification
Y 0.1mm Increment
mm
W 0.1mm Increment
mm
Hole Specification 1
N (Bolt Hole)
Nominal Diameter 1
K 0.1mm Increment
mm
L 0.1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
H Specification
H 0.1mm Increment
mm
Center D Hole Change to H7
D 0.5mm Increment (1mm Increment for D=31 or more)
mm
DC 1mm Increment
mm
Plate Thickness (T dim.) Tolerance Change
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей